![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405249-WEB-R.jpg)
Set van 10 aansluitmodules L3 voor HX³ plug rijverdeler
Stroomverdeling
Legrand
Set van 10 aansluitmodules L3 voor HX³ plug rijverdeler
Ref.. 405249
EAN nr.
3414970640802
Set van 10 aansluitmodules L3 voor HX³ plug rijverdeler
Kortingsgroep : I5
16,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of phases | 1 |
---|---|
Number of poles | 1 |
Suitable for number of devices | 1 |
Width in number of modular spacings | 1 |
Rated permanent current Iu | 80 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Werkplaats handboek
SELECTEER