![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020206-LEGRAND.jpg)
XL3 400 Regelbare DIN-rail
Installatiekasten
Legrand
XL3 400 Regelbare DIN-rail
Ref.. 020206
EAN nr.
3245060202064
XL³ 400 aluminium DIN-rail in hoogte instelbaar (2 posities), geschikt voor modulaire componenten, Vistop t/m 160A, DPX³ 160/250 - DPX-IS 250 en voor bevestiging van XL-Part 125. Geschikt voor horizontale bedradingsgeleider ref.nr.020094.
Kortingsgroep : N2
25,01 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | G-rail |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.3 mm |
---|---|
Length | 433.5 mm |
Height | 61.2 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
SELECTEER