![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405240-WEB-R.jpg)
Automatische rijverdeler HX³ plug met breedte 24 modules
Stroomverdeling
Legrand
Automatische rijverdeler HX³ plug met breedte 24 modules
Ref.. 405240
EAN nr.
3414970316899
Automatische rijverdeler HX³ plug met breedte 24 modules
Kortingsgroep : I5
56,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 125 A |
Number of poles | 4 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | Yes |
Rated voltage AC 50 Hz | 400-690 V |
Number of tap-off units | 24 |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Length | 432 mm |
Width | 150 mm |
Height | 50 mm |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
SELECTEER