RCM33 - 2 vervalstukken voor EZD33T.
EZ Path
Legrand
RCM33 - 2 vervalstukken voor EZD33T.
Ref.. CM250206
EAN nr.
3414971328402
RCM33 - 2 vervalstukken voor EZD33T.
Kortingsgroep : F
37,19 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Other |
Outer height | 38 mm |
Outer width | 75 mm |
Plate thickness/product length | 51 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER