![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250240-WEB-R.jpg)
Afdekplatenset ronde EZP 133CWT. Voor uitsparing Ø102mm.
EZ Path
Legrand
Afdekplatenset ronde EZP 133CWT. Voor uitsparing Ø102mm.
Ref.. CM250240
EAN nr.
3414971328433
Afdekplatenset ronde EZP 133CWT. Voor uitsparing Ø102mm.
Kortingsgroep : F
121,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Round |
Outer height | 140 mm |
Outer width | 140 mm |
Outer diameter | 140 mm |
Plate thickness/product length | 266 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER