![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250140-WEB-R.jpg)
Afdekplaat 4 modules EZP 433WT, 2 stuks. Voor uitsparing 80x305mm. Geschikt voor 4 stuks Firestop EZ Path EZD33T ref.nr.CM250120.
EZ Path
Legrand
Afdekplaat 4 modules EZP 433WT, 2 stuks. Voor uitsparing 80x305mm. Geschikt voor 4 stuks Firestop EZ Path EZD33T ref.nr.CM250120.
Ref.. CM250140
EAN nr.
3414971328372
Afdekplaat 4 modules EZP 433WT, 2 stuks. Voor uitsparing 80x305mm. Geschikt voor 4 stuks Firestop EZ Path EZD33T ref.nr.CM250120.
Kortingsgroep : F
244,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Quadrangular |
Outer height | 108 mm |
Outer width | 406 mm |
Plate thickness/product length | 267 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER