Profiel U60 L4500 Thvz
Montagerail/profiel
Legrand
Profiel U60 L4500 Thvz
Ref.. 348379
EAN nr.
3414970681683
Profiel U60 L4500 Thvz
Kortingsgroep : A
480,50 €
/
4.5 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 4500 mm |
---|---|
Width | 60 mm |
Height | 40 mm |
Slit width | 52 mm |
Material thickness | 4 mm |
Profile shape | U-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | 3 sides punched |
Hole width | 11 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0.2 kN |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER