![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348398-LEGRAND-600.jpg)
Kopplaat prof.U60 gelast Thvz
Montagerail/profiel
Legrand
Kopplaat prof.U60 gelast Thvz
Ref.. 348398
EAN nr.
3414970681928
Kopplaat prof.U60 gelast Thvz
Kortingsgroep : A
82,05 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | No |
Model | Screw head plate |
Angle | 90-90 ° |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER