Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Profiel R21S 41x21x1,5 geperforeerd L3000 Thvz

Montagerail/profiel Legrand

Profiel R21S 41x21x1,5 geperforeerd L3000 Thvz

Ref.. 342183 EAN nr. 3414970644763

Profiel R21S 41x21x1,5 geperforeerd L3000 Thvz

Kortingsgroep : A
207,80 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Length 3000 mm
Width 41 mm
Height 21 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 1.5 mm
Profile shape C-profile
Model Singular profile
Type of perforation Back perforated
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 0.05 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
FT0695-01_CABLO.pdf pdf (0.21 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)