![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PN062G-WEB-R.jpg)
Glijmoer met korte veer Thvz M6
Montagerail/profiel
Legrand
Glijmoer met korte veer Thvz M6
Ref.. PN062G
EAN nr.
5012774483366
Glijmoer met korte veer Thvz M6
Kortingsgroep : A
3,68 €
/
1 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
With spring | Yes |