![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PN121G-WEB-R.jpg)
Glijmoer met lange veer Thvz M12
Montagerail/profiel
Legrand
Glijmoer met lange veer Thvz M12
Ref.. PN121G
EAN nr.
5012774483564
Glijmoer met lange veer Thvz M12
Kortingsgroep : A
4,98 €
/
1 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
With spring | Yes |