Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Noodstop Plexo IP55 1x contact NC 10A 250Vac. Steekklemmen.

Schakelmateriaal Legrand

Noodstop Plexo IP55 1x contact NC 10A 250Vac. Steekklemmen.

Ref.. 069547 EAN nr. 3245060695477

Noodstop Plexo IP55 1x contact NC 10A 250Vac met rode drukknop. Voorzien van steekklemmen. Los modulair mechanisme IK07 zonder onderbak of inbouwraam.

Kortingsgroep : J1
57,18 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Unlocking method Other
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP55
Mounting method Built-in
With lighting No
Hole diameter 22.5 mm
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Width 62 mm
Height 62 mm
Depth 66 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00338EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
Gebruikersinstructie
0064JQ2-01.pdf pdf (0.43 Mo)