![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022901-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo IP55 los NG contact voor niet verlichte kop, schroefbevestiging.
Componenten
Legrand
Plexo IP55 los NG contact voor niet verlichte kop, schroefbevestiging.
Ref.. 022901
EAN nr.
3245060229016
Plexo IP55 los NG contact voor niet verlichte kop, schroefbevestiging.
Kortingsgroep : J1
4,60 €
/
1 piece
Product geleverd in
20 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Front fastening |
Documentatie
4 Document(s)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER