![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4691-BTICINO-1000.jpg)
My Home - Thermostaat met scherm Axolute
Schakelmateriaal
Bticino
My Home - Thermostaat met scherm Axolute
Ref.. BTH4691
EAN nr.
8005543498040
My Home - Thermostaat met scherm Axolute
Kortingsgroep : J5
175,62 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Length probe | 0 mm |
Connection cable length | 0 m |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.014-0.03 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentatie
7 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER