![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F430_2-WEB-F.jpg)
Actor met 2 contacten 6A Ohms, 3A inductief, logische onderlinge blokkering van relais d.m.v. configuratie, 2 DIN-modules.
Schakelmateriaal
Bticino
Actor met 2 contacten 6A Ohms, 3A inductief, logische onderlinge blokkering van relais d.m.v. configuratie, 2 DIN-modules.
Ref.. BTF430/2
EAN nr.
8012199667690
Actor met 2 contacten 6A Ohms, 3A inductief, logische onderlinge blokkering van relais d.m.v. configuratie, 2 DIN-modules.
Kortingsgroep : J5
107,94 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Suitable for C-load | No |
---|---|
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 240-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Thermal comfort management |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER