My Home stroomtransformator/extra spoel voor BTF520. Kabellengte 400mm.
Schakelmateriaal
Bticino
My Home stroomtransformator/extra spoel voor BTF520. Kabellengte 400mm.
Ref.. BT3523
EAN nr.
8005543402054
My Home stroomtransformator/extra spoel voor BTF520. Kabellengte 400mm.
Kortingsgroep : J5
37,05 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 2 |
Connected object | No |