![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F520-WEB-R.jpg)
MH interface vr 3 stroomtr. 1 DIN-module
Schakelmateriaal
Bticino
MH interface vr 3 stroomtr. 1 DIN-module
Ref.. BTF520
EAN nr.
8005543402061
My Home interface voor verbruiksgegevens, meting elektrisch vermogen van max.3 stroomtransformatoren. 1 DIN-module. Inclusief 1 toroïde voeding vanaf BUS van 27V.
Kortingsgroep : J5
210,74 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER