My Home datalogger voor energiemeting
Schakelmateriaal
Bticino
My Home datalogger voor energiemeting
Ref.. BTF524
EAN nr.
8005543448984
My Home datalogger voor energiemeting IP. Geïntegreerd geheugen voor max.10 meetpunten. Keuze uit verschillende periodes als huidig verbruik en dagelijks, maandelijks, jaarlijks (12 laatste maanden) cumulatief verbruik.
Kortingsgroep : J5
223,82 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Convertible |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | Yes |
Connected object | No |
Documentatie
8 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Gebruikersinstructie
Technische gids
Technische gids
SELECTEER