![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646248-WEB-F.jpg)
Linkeo set van 4 wielen voor wandkast
LCS3
Legrand
Linkeo set van 4 wielen voor wandkast
Ref.. 646248
EAN nr.
3414970968005
Linkeo set van 4 wielen voor wandkast
Kortingsgroep : M1
87,35 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Feed roll |
---|---|
Width | 40 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 106 mm |
Load bearing capacity | 115 kg |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Other |
RAL-number | 0 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER