Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 18U

LCS3 Legrand

Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 18U

Ref.. 646244 EAN nr. 3414970967985

Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 18U

Kortingsgroep : M1
45,21 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model 482.6 mm (19 inch) profile
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 890 mm
Suitable for enclosure building depth 0 mm
Width 31 mm
Height 867 mm
Depth 40 mm
Material Metal
Colour Stainless steel
RAL-number 0
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Technische fiche
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Technische fiche
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)