Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 12U
LCS3
Legrand
Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 12U
Ref.. 646242
EAN nr.
3414970967961
Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 12U
Kortingsgroep : M1
36,95 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 626 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 600 mm |
Depth | 40 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER