Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LBD 402 Recht element 1,5M - 2 aftakpunten

Railkoker ZUCCHINI

LBD 402 Recht element 1,5M - 2 aftakpunten

Ref.. 75200111D EAN nr. 8033777170258

LBD 402 Recht element met bus L1500 - 2 aftakpunten. Gesloten geribbeld profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel VO zelfdovend (volgens UL94) en voldoet aan test Glow Wire.

Kortingsgroep : R1
209,90 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Single
Rated current AC 50 Hz 40 A
Number of poles 1
Number of conductors (without earthing) 2
Flexible No
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Number of tap-off units 2
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 1500 mm
Width 35 mm
Height 46 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE06889AC.pdf pdf (6.89 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)