Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

LBD Stroomafnemer 10A (enkel data) +1m 2G1,5 FG7OM1

LB plus ZUCCHINI

LBD Stroomafnemer 10A (enkel data) +1m 2G1,5 FG7OM1

Ref.. 75005064D EAN nr. 8033777170104

LBD Stroomafnemer 10A (enkel data) +1m 2G1,5 FG7OM1

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
title
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 0
Number of poles 0
Rated current AC 50 Hz 10 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking Yes
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE06890AD.pdf pdf (1.98 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)