![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75201261D-WEB-R.jpg)
LBD 25/402 Flexibel element
Railkoker
ZUCCHINI
LBD 25/402 Flexibel element
Ref.. 75201261D
EAN nr.
8033777170333
LBD 25/402 Flexibel element - geschikt voor 25 en 40A, 2 en 4 geleidersysteem IP55. Om gemakkelijk van richting te veranderen of obstakels te ontwijken.
Kortingsgroep : R1
307,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 25 A |
Number of poles | 1 |
Number of conductors (without earthing) | 2 |
Flexible | Yes |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Number of tap-off units | 0 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 1500 mm |
Width | 35 mm |
Height | 46 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER