Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - Rvs304L.

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - Rvs304L.

Ref.. 488023 EAN nr. 3414971042353

Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - Rvs304L.

Kortingsgroep : C1
483,60 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 60 mm
Width 200 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 11689.44 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Stainless steel 304 (V2A)
Surface protection Other
Weight 1.652 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)