P31+ aftakstuk B200 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Kabelgoot
Legrand
P31+ aftakstuk B200 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Ref.. 486843
EAN nr.
3414971037045
P31+ aftakstuk B200 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Kortingsgroep : C1
265,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 200 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER