![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046518-WEB-R.jpg)
19inch Legb telesc voor 1000mm diep aan vier 19inch stijl max 100kg
LCS3
Legrand
19inch Legb telesc voor 1000mm diep aan vier 19inch stijl max 100kg
Ref.. 046518
EAN nr.
3245060465186
19inch Legbord telescopisch voor serverkast 1000mm diep aan vier 19inch stijl. Alleen geschikt voor LCS² serverkasten. Max. belasting 100kg.
Kortingsgroep : M1
492,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Telescopic rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER