![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046517-LEGRAND-1000.jpg)
19inch Legbord vast voor serverkast 1000mm diep aan vier 19inch stijl. Alleen geschikt voor LCS² serverkasten. Max. belasting 100kg.
LCS3
Legrand
19inch Legbord vast voor serverkast 1000mm diep aan vier 19inch stijl. Alleen geschikt voor LCS² serverkasten. Max. belasting 100kg.
Ref.. 046517
EAN nr.
3245060465179
19inch Legbord vast voor serverkast 1000mm diep aan vier 19inch stijl. Alleen geschikt voor LCS² serverkasten. Max. belasting 100kg.
Kortingsgroep : M1
283,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER