![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250058-WEB-R.jpg)
Firestop EZ Path EZD 44. Voor sparingen/boringen 118x102x356mm
EZ Path
Legrand
Firestop EZ Path EZD 44. Voor sparingen/boringen 118x102x356mm
Ref.. CM250058
EAN nr.
3414971328334
Firestop EZ Path EZD 44. Voor sparingen/boringen 118x102x356mm. Ook geschikt voor betonnen muren en gipswanden (zie hiervoor de Keuzetabel).
Kortingsgroep : F
789,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Quadrangular |
Outer height | 116 mm |
Outer width | 102 mm |
Plate thickness/product length | 356 mm |
---|---|
Accessories required | No |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
2 Document(s)
BIM Data
BIM Data
SELECTEER