![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350703-WEB-R.jpg)
EZP144MBE-1 afdekplaat - vloerdoorvoering 1 mod. EZD44T- max. kabeldiam.<gt/>Ø21mm - betonnen vloer
EZ Path
Legrand
EZP144MBE-1 afdekplaat - vloerdoorvoering 1 mod. EZD44T- max. kabeldiam.<gt/>Ø21mm - betonnen vloer
Ref.. CM350703
EAN nr.
3414971258242
EZP144MBE-1 afdekplaat - vloerdoorvoering 1 mod. EZD44T- max. kabeldiam.<gt/>Ø21mm - betonnen vloer
Kortingsgroep : F
134,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Other |
Outer height | 105 mm |
Outer width | 215 mm |
Plate thickness/product length | 157 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER