![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350702-WEB-R.jpg)
EZP544WE-2 afdekplaten - muurdoorvoering 1-5 mod. EZD44T- max.kabeldiam. <gt/>Ø21mm - beton en droge muur - nieuwbouw+ren.
EZ Path
Legrand
EZP544WE-2 afdekplaten - muurdoorvoering 1-5 mod. EZD44T- max.kabeldiam. <gt/>Ø21mm - beton en droge muur - nieuwbouw+ren.
Ref.. CM350702
EAN nr.
3414971258235
EZP544WE-2 afdekplaten - muurdoorvoering 1-5 mod. EZD44T- max.kabeldiam. <gt/>Ø21mm - beton en droge muur - nieuwbouw+ren.
Kortingsgroep : F
497,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Quadrangular |
Outer height | 196 mm |
Outer width | 610 mm |
Plate thickness/product length | 355 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER