EZP144WE- 2 afdekplaten - muurdoorvoering 1 module EZD44T- max. kabeldiam. <gt/>Ø21mm - beton en droge muur - nieuwbouw
EZ Path
Legrand
EZP144WE- 2 afdekplaten - muurdoorvoering 1 module EZD44T- max. kabeldiam. <gt/>Ø21mm - beton en droge muur - nieuwbouw
Ref.. CM350700
EAN nr.
3414971258211
EZP144WE- 2 afdekplaten - muurdoorvoering 1 module EZD44T- max. kabeldiam. <gt/>Ø21mm - beton en droge muur - nieuwbouw
Kortingsgroep : F
197,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Quadrangular |
Outer height | 191 mm |
Outer width | 178 mm |
Plate thickness/product length | 355 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER