![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250370-WEB-R.jpg)
EZG444T 1stuks afdekplaat vloer 4modules EZD44T. Voor uitsparing 155x445mm.
EZ Path
Legrand
EZG444T 1stuks afdekplaat vloer 4modules EZD44T. Voor uitsparing 155x445mm.
Ref.. CM250370
EAN nr.
3414971328488
EZG444T 1stuks afdekplaat vloer 4modules EZD44T. Voor uitsparing 155x445mm.
Kortingsgroep : F
966,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Quadrangular |
Outer height | 210 mm |
Outer width | 568 mm |
Plate thickness/product length | 368 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER