![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250260-WEB-R.jpg)
EZG 144T - 1 verticale montageplaat. Voor uitsparing Ø155mm.
EZ Path
Legrand
EZG 144T - 1 verticale montageplaat. Voor uitsparing Ø155mm.
Ref.. CM250260
EAN nr.
3414971328457
EZG 144T - 1 verticale montageplaat. Voor uitsparing Ø155mm.
Kortingsgroep : F
211,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Quadrangular |
Outer height | 273 mm |
Outer width | 263 mm |
Plate thickness/product length | 253 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER