Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Drivia 18 behuizing 2 x 18 modules Klasse II

Installatiekasten Legrand

Drivia 18 behuizing 2 x 18 modules Klasse II

Ref.. 401222 EAN nr. 3245064012225

Drivia 18 behuizing 2 x 18 modules Klasse II IP30 IK05 zonder deur, IP40 IK07 met deur, deur en achterwand worden niet meegeleverd. Draaibare en verwijderbare DIN-rails. Behuizing kan gemonteerd worden op een DLP-wandgoot.

Kortingsgroep : N2
109,71 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Number of rows 2
Width in number of modular spacings 18
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 99.5 mm
Built-in height 371 mm
Built-in width 351 mm
Inner depth 47.5 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP30
Height 375 mm
Width 355 mm
Depth 103.5 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 36
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free No
Fitted with rainproof plate protection No

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F01504EN-05.pdf pdf (1.1 Mo)
Gebruikersinstructie
LE04298AA.pdf pdf (2.15 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
3 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_7132115 (0.96 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3174 (0.97 Mo)
PEP
LGRP-00799-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)