![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401252-LEGRAND-1000.jpg)
Drivia 18 omkeerbare achterwand, voor behuizing 2 x 18 modules ref.nr.401222. Zorgt voor klasse II afscherming.
Installatiekasten
Legrand
Drivia 18 omkeerbare achterwand, voor behuizing 2 x 18 modules ref.nr.401222. Zorgt voor klasse II afscherming.
Ref.. 401252
EAN nr.
3245064012522
Drivia 18 omkeerbare achterwand, voor behuizing 2 x 18 modules ref.nr.401222. Zorgt voor klasse II afscherming.
Kortingsgroep : N2
31,59 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Device bottom |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 261 mm |
Suitable for enclosure building height | 364 mm |
Suitable for enclosure building depth | 103.5 mm |
Width | 261 mm |
Height | 364 mm |
Depth | 2 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Documentatie
SELECTEER