![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401242-LEGRAND.jpg)
Drivia 18 deur transparant. voor behuizing 2 x 18 modules 401222
Installatiekasten
Legrand
Drivia 18 deur transparant. voor behuizing 2 x 18 modules 401222
Ref.. 401242
EAN nr.
3245064012423
Drivia 18 deur transparant, voor behuizing 2 x 18 modules ref.nr.401222. Met niet zichtbare scharnieren. Kan voorzien worden van slot en sluiting ref.nr.401391.
Kortingsgroep : N2
52,73 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Lock door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 353.75 mm |
Height | 372.3 mm |
Depth | 36.9 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | Other |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
SELECTEER