Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Thvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558087.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Thvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558087.
Ref.. CM755003
EAN nr.
3599077550039
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Thvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558087.
Kortingsgroep : H
85,41 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 35 mm |
Height | 35 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 1225 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Type of connector | Screwed |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER