![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-TXF35_UC35_P_070803.jpg)
Ophangbeugel UC35 voor TXF35 Thvz. Geschikt voor wand- en vloermontage.
Cablofil
Legrand
Ophangbeugel UC35 voor TXF35 Thvz. Geschikt voor wand- en vloermontage.
Ref.. CM586163
EAN nr.
3599075861632
Ophangbeugel UC35 voor TXF35 Thvz. Geschikt voor wand- en vloermontage.
Kortingsgroep : H
21,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 30-30 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER