![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000306-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000306
EAN nr.
3599079917120
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
309,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 500 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 27000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Weight | 3.170258 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER