![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000064-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 Rvs316L.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 Rvs316L.
Ref.. CM000064
EAN nr.
3599070000647
Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 Rvs316L.
Kortingsgroep : H1
295,10 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 2558 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 0.6131432 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER