![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CAT40_CF54_50_P_070803.jpg)
Muurbeugel CAT40 200N Rvs316L
Cablofil
Legrand
Muurbeugel CAT40 200N Rvs316L
Ref.. CM586194
EAN nr.
3599075861946
Muurbeugel CAT40 200N Rvs316L. Geschikt voor directe montage tegen de wand en op consoles of profielen, maar ook als montageplaat voor Plexo lasdozen aan de draadgoot.
Kortingsgroep : H1
40,35 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER