Draadgoot CF54 L3000 B400 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B400 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000206
EAN nr.
3599079917106
Draadgoot CF54 L3000 B400 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
258,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 400 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 21600 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Weight | 2.96498667 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER