Draadgoot CF30 L3000 B300 H30 Elvz.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B300 H30 Elvz.
Ref.. CM000051
EAN nr.
3599070000517
Draadgoot CF30 L3000 B300 H30 Elvz.
Kortingsgroep : H
141,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 7953 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 1.4642229 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER