Draadgoot CF105 L3000 B300 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF105 L3000 B300 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000926
EAN nr.
3599079917212
Draadgoot CF105 L3000 B300 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
310,80 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 31500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Weight | 2.96498667 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER