![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000896-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000896
EAN nr.
3599079917182
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
173,10 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 10500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Weight | 1.3023452 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER