![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000894-1000.jpg)
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Rvs316L.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Rvs316L.
Ref.. CM000894
EAN nr.
3599070008940
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Rvs316L.
Kortingsgroep : H1
541,20 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 10500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 1.1680772 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER