![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000851-1000.jpg)
CF30/600EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Cablofil
CABLOFIL
CF30/600EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Ref.. CM000851
EAN nr.
3599070008513
CF30/600EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Kortingsgroep : H
277,90 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15933 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 2.92578878 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER