Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title

Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H54mm - RVS 304L

Cablofil CABLOFIL

Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H54mm - RVS 304L

Ref.. CM200078 EAN nr. 3599079921523

Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H54mm - RVS 304L

Kortingsgroep : H1
292,15 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Profile shape U-shape
Width 100 mm
Height 54 mm
Lengte 3021 mm
Nuttige doorsnede 5320 mm²
Integrated partition None
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Material quality Stainless steel 304 (1.4301)
Surface protection Pickled and passivated
Colour Stainless steel
Gewicht 0.811 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537 Type II
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C

Documentatie

2 Document(s)
Catalogus grafiek pagina
Brochures
1 Document(s)
PEP
LGRP-00560-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details