Snelkoppeling Autoclic RVS304L
Cablofil
CABLOFIL
Snelkoppeling Autoclic RVS304L
Ref.. CM558288
EAN nr.
3599079928867
Snelkoppeling Autoclic RVS304L
Kortingsgroep : H1
21,03 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Lengte | 249 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER